RFC 4072R
-
Sistema de control
1136419
Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; Redundancia de sistema PROFINET S2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | PLCnext Control |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | Redundancia de sistema PROFINET S2 |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Grado de polución | 2 (En caso de instalación en un armario de control o en una caja con índice de protección IP54 o superior) |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Sistema operativo | Yocto/Linux® (tiempo real) |
| Procesador | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz |
| Memoria flash | 100 MByte (Memoria Flash interna) |
| Tarjeta SD de Phoenix Contact (memoria Flash externa, véanse los accesorios) | |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 16 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 2 MByte |
| Memoria de datos | 32 MByte |
| Tiempo de ciclo | 1 ms (en el caso de una tarea cíclica; recomendado: mínimo 10 ms) |
| Número de las tareas de control | 6 (máx. 1 tarea de usuario, máx. 5 tareas de eventos) |
| PROFINET | |
| Función del módulo | PROFINET-Controller |
| Número de participantes soportados (PROFINET-Controller) | máx. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Función | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Función de redundancia | sí |
| Nota acerca de la función de redundancia | Redundancia de control |
| Función de seguridad | no |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Requisitos del sistema | |
| Interfaz de aplicación | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Consumo de potencia | típ. 25 W (Sin módulo de ventilador) |
| máx. 35 W (Con módulo de ventilador) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 25 W (Sin módulo de ventilador) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32,1 V DC (incluida la ondulación (3,6 VSS)) |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | integrado (reserva capacitiva) |
| Descripción del reloj de tiempo real | 1,73 s/día = 20 ppm a 25 °C |
| Reserva de marcha | min. 240 h (a 25 °C) |
| típ. 360 h (a 25 °C) | |
| Potenciales | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico |
| Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; electrónico | |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Conector macho COMBICON | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Servidor Web | sí |
| USB | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB tipo A, hembra |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing, Auto Polarity Exchange |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (LAN 1/LAN 2, semidúplex o dúplex completo) |
| 10/100 Mbit/s (LAN 3.1/LAN 3.2 (conmutado internamente), semidúplex o dúplex completo) | |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 122 mm / 182 mm / 173 mm (sin módulo ventilador) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Con módulo de ventilador) | |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar (recomendado: a partir de 50 °C con módulo de ventilación) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m sobre el nivel del mar (Solo con módulo de ventilador) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m sobre el nivel del mar (Solo con módulo de ventilador) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 20g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 1g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Presión de aire (servicio) | 60 kPa ... 108 kPa (hasta 4000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 108 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Está prohibido emplear el equipo en estas condiciones ambientales. |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticosIEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, líneas de alimentación: ±2 kV, líneas de señales/datos: ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Sobretensión transitoria (surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cables de alimentación: ±0,5 kV, líneas de señales/datos: ±1 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Perturbaciones conducidasIEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 61000-6-4 Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1136419 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.062 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 114,5 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Memoria de programa y configuración 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Memoria de programa y configuración 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Software de programación 1046008
-
RFC FAN MODULE - Ventilador 2404085
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP LH - Módulo de medios 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software de programación 1639782
Sus ventajas
Sistema operativo Linux con capacidad de tiempo real para la ejecución determinista y fiable de procesos en los que el tiempo es un factor crítico
Compatibilidad con numerosos estándares, como HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP y muchos más – para una comunicación sin problemas con los sistemas de tecnología de la información
Conexión directa a Proficloud, PLCnext Store y cualquier plataforma en la nube – para una integración completa de sus aplicaciones IoT
Compatibilidad con numerosos protocolos de bus de campo (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) para facilitar la integración en sistemas e instalaciones de tecnología de automatización ya existentes
Máxima libertad de diseño gracias a la combinación de la programación clásica de PLC con modernos lenguajes de alto nivel como C++, C# o Python
Cumple los requisitos de seguridad más exigentes de la automatización industrial – para la protección de sus aplicaciones y datos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago