SF-10KS004 - Contacto crimpado
1607356

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, material contacto: CuZn, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1241922

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción