RC-10KS0,75-1,00 - Contacto crimpado
1241572

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,75 mm2 ... 1 mm2, No se necesita herramienta de liberación de contactos para las variantes de crimpado de 12 y 17 polos de la serie M23-PRO, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción