CDC-MP 1,5-2,5-R
-
Contacto crimpado
1016659
Contacto crimpado
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Los contactos crimpados solo se pueden manipular con las herramientas de crimpado autorizadas. |
Indicación de pedido: | Encontrará la información de pedido de la herramienta de crimpado autorizada para la conexión automatizada de conductores en el manual de montaje que encontrará en el área de descargas. |
Nota sobre documentación | Las alturas de crimpado dependen de la herramienta de crimpado utilizada. Encontrará los valores en la documentación de la herramienta. |
Tipo de producto | Contacto engastado |
Familia de productos | CDC-MP |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Longitud de pelado | 4 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 16 ... 14 |
Superficie contactos | Estaño Sn |
Material superficie del contacto | Estaño |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Material contacto | Aleación de Cu |
Corriente nominal IN | 12 A |
Tipo de embalaje | Cinta |
Código de artículo | 1016659 |
Unidad de embalaje | 3.000 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 3.000 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AACDCA |
GTIN | 4055626498645 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,21 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Conector enchufable directo 1016272
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago