CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1337239

Conector para placa de circuito impreso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, Montaje en placas de circuito impreso, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Soldadura por reflujo THR/ola THT, Tape and Reel

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
Los separadores de gran altura permiten un flujo de aire térmico ideal durante el procesamiento
El embalaje en cinta y rollo es perfecto para el procesamiento automático
El rango de temperatura ampliado de -50 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso