CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR
-
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares
1337238
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, Apantallado, número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo de embalaje: Tape and Reel
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
Los separadores de gran altura permiten un flujo de aire térmico ideal durante el procesamiento
El embalaje en cinta y rollo es perfecto para el procesamiento automático
El rango de temperatura ampliado de -50 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso