FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - Conectores hembra SMD
1439169

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Ahorro de costes y espacio gracias a la gama completa en distintas alturas de apilado
Easy Mating mediante pestañas guía integradas y compensación de tolerancias para una producción sin fallos
Absorción de tolerancias y tensiones mecánicas que garantizan una conexión segura gracias a la función flotante
Combinación única: posibilidad de compensación de tolerancia mediante conexión flotante y una transmisión de datos muy alta en un conector