FP 0,8/ 32-FV-SL 10,85
-
Conectores hembra SMD
1545374
Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 32, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD
Detalles de producto
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Qué es ScaleX?
ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.... Ver más
ScaleX es la marca tecnológica registrada de nuestro sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta de las placas de circuito impreso y una elevada compensación de tolerancias al insertarlo.
Ver menos¿Por qué es tan especial el conector placa a placa de la serie FP 0,8?
El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especial... Ver más
El FP 0,8 es nuestro todoterreno para conectar placas de circuito impreso en el equipo. Gracias a nuestro sistema de contacto ScaleX, el conector placa a placa es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. Especialmente convincentes son su alta transmisión de datos de hasta 52 Gbit/s y la capacidad de transmisión de corriente de 1,7 A por contacto (corriente nominal). Otra ventaja es que el FP 0,8 está disponible en versión apantallada y no apantallada para que pueda usted utilizarlo individualmente en función de sus necesidades.
Ver menos¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FP 0,8?
El FP 0,8 está disponible con 12, 20, 32, 52 y 80 polos, en versiones apantallada y sin apantallar.
¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 1,7 A por cada contacto?
El límite superior de la corriente nominal es de 1,7 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a cuatro polos, pueden alcanzarse 3,9 A por contacto (a una temperatura a... Ver más
El límite superior de la corriente nominal es de 1,7 A por cada contacto para un conector al que se ha aplicado la corriente completamente. Si, por ejemplo, se aplica corriente a cuatro polos, pueden alcanzarse 3,9 A por contacto (a una temperatura ambiente de 20 °C).
Ver menos¿Cómo pueden comprobarse los contactos de soldadura en la serie FP 0,8-SH apantallada y en la serie FP 0,8-SL no apantallada?
En las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL, los puntos de soldadura de los contactos de señal se encuentran debajo de la carcasa de plástico del conector. El resultado de la soldadura puede comprobarse mediante tomografía computarizada o análisis de rayos X.
¿Son compatibles las distintas variantes de artículo de la serie FP 0,8 en cuanto a su huella?
Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de... Ver más
Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso.
Ver menosWhy are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Ver más
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.