Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula CI (9,4 mm), Conexión por tornillo, prensaestopas M12, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm
Conectores de válvula
Los conectores de válvula permiten controlar de forma fiable las válvulas de regulación electrónica. A menudo, los conectores con forma de cubo están sometidos a grandes esfuerzos por influencias térmicas y mecánicas, o por el contacto con aceites y grasas. Nuestra gama de productos es ideal para estas duras condiciones de funcionamiento. Su diseño robusto y su instalación fija garantizan una transmisión de señales fiable.
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula C (8 mm), Conexión por tornillo, prensaestopas M12, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula B (10 mm), Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, 5-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 2 LEDs, a Conector de válvula AD (conmutador de presión), con 2 LEDs
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexión por tornillo, prensaestopas M20 x 1,5, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexión por tornillo, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 4-polos, Conector de válvula AD (conmutador de presión), Conexión por tornillo, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, Conexión por tornillo, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Sus ventajas
- Transmisión de señales segura gracias a la instalación fija con bloqueo por tornillo
- Fiabilidad en caso de cargas mecánicas como golpes y vibraciones
- Protección fiable contra el polvo y las salpicaduras de agua gracias al índice de protección IP65
- Resistentes a aceites y grasas
Control fiable de las válvulas
Nuestros conectores de válvula están disponibles en cinco diseños (A, B, BI, C, CI) y para conmutadores de presión (AD). El ámbito de uso se limita de 24 a 230 V AC/DC. Para una fácil detección en caso de fallo ofrecemos nuestros conectores de válvula con LED bien visible en todas las posiciones de montaje. El diseño robusto y la instalación fija con conexión por tornillo garantizan una transmisión de señales y un control fiables de las válvulas con control electrónico.