SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Conector
1201657
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Limitación comercial | |
| Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
| Indicaciones de montaje | Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | B |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud | 60 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 4 mm ... 8 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 19 mm |
| Material | TPE-U (Jaula de fijación, peso: 1,1 g) |
| PA 6 (Palanca de accionamiento) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Normas / especificaciones | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (con puntera) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (sin puntera) |
| 28 ... 20 (con puntera) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,8 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
| 3 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 8 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | B |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Longitud pelado de conductores individuales | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24, R25 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| PA 6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Denominación de norma | Choques, vibraciones |
| Normas/disposiciones | EN 50155:2001 |
| Código de artículo | 1201657 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Anillo de cable 1501728
-
ALU-SB - Lámina de apantall. 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD 08 SAC - Destornillador dinamométrico 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
Sus ventajas
Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
Cableado de señales y datos flexible
Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago