SACC-M12FRB-5PL M
-
Conector
1438940
Conector, Universal, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Limitación comercial | |
Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | B |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4 mm ... 8 mm |
Material | PBT (Tuerca de apriete, peso: 2,36 g) |
PA 6 (Palanca de accionamiento) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | PA 6.6 |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Normas / especificaciones | PA 6.6 |
PA 6 | |
PBT |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push lock |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (con puntera) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
Sección de conexión AWG | 26 ... 18 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact) |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | acodado |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | B |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Comprobación | |
Normas/disposiciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
PA 6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
PBT: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2, R26: HL3) | |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | EN 50155:2001 |
Código de artículo | 1438940 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF2CEA |
GTIN | 4063151818074 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 28,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
Sus ventajas
Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Salidas de cable flexibles con conectores acodados
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago