SACC-M 8MS-4PCON CX
-
Conector
1404598
Conector para sensores/actuadores, macho, recto, 4 polos, M8, Piercecon®, moleteado metálico, diámetro de cable máx. 5 mm
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 3 mm ... 5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | PA 6.6 |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión rápida Piercecon® |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,38 mm² |
Sección de conexión AWG | 22 ... 26 |
Par de apriete | 0,5 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) |
0,8 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
0,2 Nm (Moleteado M8) |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M8 |
Codificación | A |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP68 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1404598 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF2BCA |
GTIN | 4046356703239 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 20,28 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20,28 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión Piercecon®: densidad máxima de contacto en conectores enchufables confeccionables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago