PC 6/ 2-STL2-7,62 - Conector para placa de circuito impreso
1149129

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: PC 6/..-STL, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: Z1L Pozidriv con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 6, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Permite la conexión de dos cables
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado

Preguntas frecuentes


¿Por qué hay un nuevo conector con conexión por tornillo para la sección de conexión de 6 mm2?

El conector compacto PC 6 ofrece una sección de conexión de 6 mm2 con un paso de 7,62 mm. Las variantes con brida central ahorran mucho espacio en comparación con la sujeción aérea (tornillo) convencional. Además, la protección contra cont... Ver más

El conector compacto PC 6 ofrece una sección de conexión de 6 mm2 con un paso de 7,62 mm. Las variantes con brida central ahorran mucho espacio en comparación con la sujeción aérea (tornillo) convencional. Además, la protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1 garantiza una mayor seguridad.

Ver menos

¿Qué carcasas de base son adecuadas para la nueva familia de conectores PC 6?

La familia de conectores es compatible con las nuevas carcasas de base PC 6. Además de las carcasas de base estándar para soldadura por ola, hay carcasas de base THR para su integración en el proceso de soldadura mediante tecnología de montaje superficial.


¿Hay otros conectores de la serie PC 6, por ejemplo, con tecnología de conexión rápida?

Puede combinar los conectores para placa de circuito impreso push-in con conexión por palanca LPC 6 y los conectores de bus PC 6 / … ST-BUS para pasar potenciales en bucle de forma sencilla con las carcasas de base PC 6.