ZEC 1,5/ 9-LPV-5,0 C2 - Conector para placa de circuito impreso
1898334

Conector para placa circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: ZEC 1,5/..-LPV, paso: 5 mm, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, número de pines de soldadura por potencial: 2, sistema enchufable: ZEC, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil conexión de los componentes
Conexión enchufable directa rentable con solo un componente