CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Conector enchufable RJ45
1422662

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Conector Push-Pull ADVANCE
Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
Transmisión de datos protegida gracias al concepto de apantallamiento de 360°
Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura