CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - Conector enchufable RJ45
1407908

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 23- 22, salida de cables: recta

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Versión de acero inoxidable
Conector Push-Pull ADVANCE
Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria
Máxima resistencia ESD y CEM para una transmisión segura
Transmisión de datos protegida gracias al concepto de apantallamiento de 360°