PAI 1,5/4-F
-
Adaptador de prueba
3032826
Adaptador de prueba, En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274, Adaptador de prueba de 4 mm, para bornas en paso de 4,2 mm, 5,2 mm y 6,2 mm, número de polos: 1, color: gris
Detalles de producto
Sus ventajas
Encajar y contactar de forma segura en cualquier lugar del foso funcional
Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro