Conectores para acumuladores de energía
ES-HSC20 - Conector
ES-HSC20
-
Conector
1524987
Conector apilado, carcasa de conector macho, clase de protección IP20
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conectores para acumuladores de energía
Familia de productos
HSC
Propiedades de aislamiento
Grado de polución
2
Propiedades eléctricas
Corriente asignada
100 A
Datos del material
Color
negro
Color de la parte de la carcasa
negro
Material Carcasa
EP (Carcasa)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Grupo material aislante
I
Superficie contactos
Cu
Material superficie del contacto
Ag/Sn (protección de arranque)
Propiedades mecánicas
Datos mecánicos
Ciclos de enchufe
100
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 125 °C
Altitud
≤ 4000 m
Normas y especificaciones
Normas/disposiciones
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
Datos comerciales
Código de artículo
1524987
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABLDBA
GTIN
4063151992552
Peso por unidad (incluido el embalaje)
49,64 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
49,64 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)