ES-C1M-C-CO2 - Conector
1231073

tipo de conexión

Conector, Familia de artículos: BPP, color: azul/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V, corriente asignada: 26 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles