ES-BBC-5-4 BK
-
Conector
1155600
Conector, Familia de artículos: BBC, diseño: Conector, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 160 A, Tipo de conexión: Conexión por resorte
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación rápida: contacto directo de los módulos de batería en la barra colectora en el rack
Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
Ámbitos de aplicación versátiles: el diseño modular hace posible distintos amperajes
Sistema de inserción con interfaz integrada: sin esfuerzo de cableado durante la instalación