PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Carcasa de conector
1065798
Carcasa de conector, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, tensión nominal: 690 V AC, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Carcasa para conector sin inserto de contactos. Solicite los insertos de contactos adecuados conforme a la lista de accesorios
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Interfaces versátiles gracias a las carcasas para conectores rectas y acodadas
Alojamiento universal de las cabezas de conectores existentes con tecnología de conexión por tornillo
Sistema modular para un almacenamiento óptimo
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie