El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PV-C1M-C-HSG - Conector para fotovoltaica
1050770

Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tecnología de conexión crimpada para procesos de montaje automatizados
Grandes ingresos gracias a los contactos plateados
Las homologaciones internacionales según IEC y UL permiten su uso en todo el mundo
Cara enchufable SUNCLIX única