El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PV-C3M-C-6-R1000 - Contacto crimpado
1457400

Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material contacto: Cu

Detalles de producto








Sus ventajas

Los materiales de alta calidad ofrecen una alta fiabilidad y una estabilidad a largo plazo.
Máxima eficiencia del sistema gracias a los contactos SUNCLIX probados y sin pérdidas
Las homologaciones internacionales permiten su uso en todo el mundo