SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,2 NPX
-
Conector de montaje empotrado
1238914
Conector de montaje empotrado, 5-polos, longitud de cable: 0,5 m, 0,34 mm2, Hilo trenzado TPE
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado