SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1238656
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 0,25 mm2, Hilo trenzado TPE, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional