SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239298

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Hembra de conexión, recto-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2 m, 0,50 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles