SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCOX - Soporte de contactos
1237421

Soporte de contactos, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, Hembra de conexión, acodado, M12-SPEEDCON, codificación: D, Montaje en placas de circuito impreso, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado