HC-26P1N1280DUX
-
Conector para cables
1240137
Conector para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, número de polos: 26, tipo de conexión: Copa de soldar, serie: HC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)