Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones
VAL-US-48/40-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2910333
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 2, componente reconocido por UL, protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 330181Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Enchufable
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Compuesto por conector y elemento de base