VAL-US-240D/40-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1
2910337

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos

Detalles de producto









Sus ventajas

Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Enchufable
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Compuesto por conector y elemento de base