VAL-US-120/65-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1
2910330

Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos

Detalles de producto









Sus ventajas

Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Enchufable
Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes