PT 2-PE/S-230AC-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
2839347
Prot. enchuf. de repuesto para descargador tipo 3 (prot. de aparatos) para redes monofásicas de aliment. de corr. con N y PE separados (sistema de 3 cond.: L1, N, PE).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de repuesto |
Familia de productos | PLUGTRAB PT |
Construcción | Macho |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software: | Desde rev. de SW 1.00 |
Clase de ensayo IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 52 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC | 253 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 26 A (30 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2,5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 350 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
3 kA (según UL 1449) | |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,1 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual para In | ≤ 1,1 kV |
≤ 600 V | |
≤ 600 V | |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible previo máximo requerido | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
Resistencia al cortocircuito IP con fusible previo máx. (efectiva) | 1,5 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (no Ex) |
-40 °C ... 80 °C (Clase I div. 2 tam. A,B,C,D) |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 2005 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11/A11 |
Observación | 2007 |
Normas/disposiciones | UL 1449 |
Observación | ed. 2 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2839347 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 07 |
Clave de producto | CL1411 |
GTIN | 4017918182540 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 26,47 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,47 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago