MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBGY35BD:-A2 - Conector para placa de circuito impreso
1135614

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: MSTBTP 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: RDB Gancho de sujeción de ancho doble, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Permite la conexión de dos cables