MCC 1/11-STZF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
1852451

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: MCC 1/..-STZF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja, Contactos hembra engastados correspondientes, con indicaciones relativas a la corriente [A] y la gama de secciones de conductor [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto