P-CO 2-5 R10K - Conector de componentes
1020905

Conector de componentes, con 10 kOhm de resistencia para la supervisión de rotura de alambre, paso: 5,2 mm, profundidad: 34,8 mm, anchura: 4,1 mm, altura: 8,9 mm, número de polos: 2, color: negro

Detalles de producto








Sus ventajas

El conector de componentes puede insertarse fácilmente en el foso de puente de dos bornes CLIPLINE complete adyacentes de la división 5,1 mm