PP 2,5/ 6 - Conector
3211285

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Flexibilidad gracias a conectores autoconfeccionables
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Multitud de accesorios con encaje opcional disponibles
Protección contra fallos al enchufar mediante opciones de codificación personalizadas
Elevada seguridad gracias a una construcción con seguridad frente a contacto de los dedos
Aplicación segura mediante contacto enchufable de gran potencia y seguro frente a vibraciones