DF-SP-H 2,5 - Tapa con brida de sujeción
3209824

Tapa con brida de sujeción, tipo de conexión: Conexión por tornillo, profundidad: 24,7 mm, anchura: 4,5 mm, altura: 35,8 mm, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Para una conexión por tornillo segura del conector con la sujeción aérea
Posteriormente, las tapas de brida se pueden encajar a presión en la carcasa del conector macho