EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||
Carcasa de conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, anchura: 20,6 mm, altura: 30,5 mm, número de polos: 4, color: gris
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||