CPSL-TM - Bloqueo
CPSL-TM
-
Bloqueo
1634106
Bloqueo, tipo de conexión: Conexión crimpada, color: naranja
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conector
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión crimpada
Datos del material
Color
naranja (RAL 2003)
Datos comerciales
Código de artículo
1634106
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE214Z
GTIN
4067923155916
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1,058 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,046 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto