SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1230584

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, D-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 2,03 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles