SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1051344

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional