BP 4-4VT
-
Conector de cortocircuito
1180888
Conector para cuatro transformadores de intensidad, cada uno con cortocircuito del transformador adelantado
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector |
| Número de polos | 8 |
| Paso | 6,1 mm |
| Número de conexiones | 8 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 8 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 10 |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 9 mm |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 15 A |
| Corriente de carga máxima | 30 A |
| Tensión nominal | 320 V |
| Anchura | 74,4 mm |
| Altura | 40 mm |
| Profundidad | 57,3 mm |
| Paso | 6,1 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Código de artículo | 1180888 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 104,34 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 104,34 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Conector 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Terminal de cable circular 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Terminal de cable circular 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Terminal de cable circular 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Terminal de cable circular 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Terminal de cable circular 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Destornillador 1212508
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago