SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239816

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificación: D, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado