SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/1,0PEX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238454
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Potencia |
Tipo de sensor | Potencia |
Número de polos | 4 |
Cara de enchufe | 3+PE |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | S |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Material Material de sellado | PUR (encapsulado) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101 | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV AC |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 630 V |
Corriente nominal IN | 12 A |
Tensión de prueba | 6 kV |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Sección de conductor | 1,31 mm² |
Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | S |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 1 m |
Tipo de cable | Hilo trenzado de conmutación UL/cUL |
Tipo de señal/categoría | Potencia |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,2 mm |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, negro 3, verde / amarillo |
Sección de línea | 1,31 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Línea de señales AWG | 16 |
Material Aislamiento de conductor | mPPE |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia a las llamas | según UL 1581 VW1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Resistencia a las llamas | según UL 1581 VW1 |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-111 |
Código de artículo | 1238454 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQCGB |
GTIN | 4063151385095 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 79,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 77,836 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago