SB-8ES6A8AA700S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1314999

M40, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: SB, Acodado giratorio, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, codificación: Codificación 1

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial