SACC-E-M12FSL-4CON-M16XL/2,0-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1329930

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 4-polos, Hembra de montaje incorporado, recto, M12-Estándar, L-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2 m, 2,50 mm2, Conductor PEX

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional