MINI MCR-EX-SD-20-25-LP - Bloque de control de válvulas
1157867

Ex i-Bloque de control de válvulas para activar electroválvulas con seguridad intrínseca en la zona Ex. tensión en vacío: 20 V DC, limitación de corriente: 25 mA, Configuración estándar, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles