MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT - Bloque de control de válvulas
1157870

Ex i-Bloque de control de válvulas para activar electroválvulas con seguridad intrínseca en la zona Ex. tensión en vacío: 16 V DC, limitación de corriente: 50 mA, Configuración estándar, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles