El acoplador de bus está previsto para el uso dentro de una red PROFINET. El acoplador de bus representa el enlace al sistema de E/S Inline y a las señales de E/S industriales conectadas al mismo. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Inline. Las descripciones del equipo para sistemas de control de Phoenix Contact forman parte integral de las herramientas de ingeniería PC Worx y PLCnext Engineer. Para la integración de la estación Inline en otros sistemas de programación se ofrecen los correspondientes archivos GSDML. Estos archivos pueden descargarse en la siguiente dirección: www.phoenixcontact.net/product/2403696.
IL PN BK-PAC
-
Acoplador de bus
2403696
Inline, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 119,4 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Protocolos soportados | PROFINET |
| TFTP | |
| PTCP | |
| LLDP | |
| SNMP | |
| MRP | |
| DCP | |
| PROFINET | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s (conforme al estándar PROFINET) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s (reconocimiento automático, sin sistema mixto) |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada) | máx. 1012 Byte |
| Número de datos de proceso (Datos de salida) | máx. 1012 Byte |
| Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 16 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 3 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
| Especificación | Version 2.3 |
| Conformance Class | Conformance Class C |
| Device ID | 0140hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (bus) | 16 Bit |
| Longitud de registro (maestro) | 512 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | discrecional |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Número de canales | 12 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,8 W |
| Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 0,91 A DC (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
| típ. 85 mA (ningún participante de bus local conectado) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 1/interfaz PROFINET 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 1/lógica (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 1/periferia (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 1/tierra funcional | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 2/lógica (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 2/periferia (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz PROFINET 2/tierra funcional | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA) / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia (UM, US)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2403696 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI11A |
| GTIN | 4055626346137 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 171,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 168,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8789c3f-1261-4bb4-8c3d-0a1d68580b3e |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 7,379 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Conector enchufable RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Conector enchufable RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Tenaza de crimpado 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - Cable patch 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - Cable patch 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - Cable patch 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1367339
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Conformidad para especificación PROFINET V2.3
Compatible con PROFIsafe (a partir del firmware 1.10)
Compatible con la redundancia de sistema PROFINET S2 (a partir de la versión de firmware 1.10)
PROFINET RT e IRT
Tiempo de ciclo mínimo de PROFINET con RT e IRT 250 μs
Detección automática de la velocidad de transmisión en el bus local (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Admite tres módulos de ramificación como derivación de bus remoto (en total 32 participantes de bus remoto)
Gestión basada en web
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago