IL CO BK-PAC - Acoplador de bus
2702230

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Acoplador de bus, CANopen®, MINI COMBICON, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Detección automática de la velocidad en baudios en la red CANopen®
Modos programables para el comportamiento en caso de fallo
Mensajes de emergencia
Resistencia de cierre integrada con posibilidad de conexión/desconexión mediante conmutador DIP
Soporte simultáneo de dos servidores SDO
Modos de disparo: Event, Timer, Remote Request
Node y Life Guarding
Heartbeat
Conexión a CANopen® con conector MINI COMBICON de 5 polos